Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Dead tailstock centres - -
Bill of material
306100
BEST
Order No.
306100
SW
Centre angle
60° °
D
diameter
30 mm
D1
diameter
12 mm
L
length ~
71 mm
L1
Length
35 mm
BS
Description
情報
Infotext
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D