IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DEC01-D38.1-d8-e8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dec01_11.prj},{NB=DEC01-D38.1-d8-e8},{CODE=DEC01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{THA=jingdingluoding},{D=38.1},{DPOOL=38.1},{DD=8},{EE=8},{L=38.1},{L1=4.15},{M=5.0},{LOT=4.0},{TRT=6.3},{RTB=12.6},{THS=25000},{INM=2.20x10*5},{STS=330},{TMA=0.15},{MPA=3},{AMP=+0.15/-0.15},{WEI=82},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DEC01_11 - 经济型螺纹线式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·铝合金
明细表
DEC01-D38.1-d8-e8
CODE
代码
DEC01
DEC01
TYPE
类型
螺钉固定型
螺钉固定型
MTM
主休材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
THA
附件
紧定螺钉
紧定螺钉
D
38.1
38.1
mm
DD
d
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
mm
EE
e
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
mm
L
L(左)
38.1
38.1
mm
L1
4.15
4.15
mm
M
5.0
5.0
mm
LOT
锁紧扭矩
4.0
4.0
N*m
TRT
常用额定扭矩
6.3
6.3
N*m
RTB
最大额定扭矩
12.6
12.6
N*m
THS
最高转速
25000
25000
U/min
INM
惯性力矩
2.20x10*5
2.20x10*5
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
330
330
TMA
径向最大容许偏差
0.15
mm
MPA
角向最大容许偏差
3
°
AMP
轴向最大容许偏差
+0.15/-0.15
WEI
参考重量(kg/pcs)
82
82
g
LINK
网址
网站链接
DHM
N/A(不做加工)
dh
N/A(不做加工)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A(不做加工)
eh
N/A(不做加工)
eh
EH
0.0
0.0
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D