IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DEE02-D63-d14-e14
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dee01_12.prj},{NB=DEE02-D63-d14-e14},{CODE=DEE02},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=stainless steel},{SUR=-},{THA=jingdingluoding},{D=63},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,17,18,19,20,22,24},{EE=14},{L=90.0},{L1=13.00},{M=8.0},{LOT=15.0},{TRT=22.0},{RTB=44.0},{THS=6000},{INM=3.0x10*4},{STS=1000},{TMA=0.20},{MPA=2},{AMP=+0.5/-0.5},{WEI=500.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DEE01_12 - 经济型平行线式联轴器 铝合金/不锈钢 螺钉固定型/螺钉夹紧型
明细表
DEE02-D63-d14-e14
CODE
代码
DEE02
DEE02
TYPE
类型
螺钉固定型
螺钉固定型
MTM
主休材质
不锈钢
不锈钢
SUR
表面处理
-
-
THA
附件
内六角紧定螺钉
内六角紧定螺钉
mm
D
63
63
mm
DD
d
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
mm
EE
e
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
mm
L
90.0
90.0
mm
L1
13.00
13.00
mm
M
8.0
8.0
mm
LOT
锁紧扭矩
15.0
15.0
N*m
TRT
常用额定扭矩
22.0
22.0
N*m
RTB
最大额定扭矩
44.0
44.0
N*m
THS
最高转速
6000
6000
U/min
INM
惯性力矩
3.0x10*4
3.0x10*4
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
1000
1000
TMA
径向最大容许偏差
0.20
0.20
mm
MPA
角向最大容许偏差
2
°
AMP
轴向最大容许偏差
+0.5/-0.5
+0.5/-0.5
WEI
重量
500.0
500.0
g
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D