Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DEF - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
DEF28-130
INFO1
Long description
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连接,形成坚固的双 T 方形。方形截面加上高端技术特点,如淬火精磨辊道,实现极高承重能力,高刚性和紧凑整体尺寸。主要优点:• “F”版本采用螺纹安装孔。• 淬火辊道为高要求应用设计(高负载和速度、冲击、崩溃测试等)。• 整个行程无间隙。可以按要求调整行程,可以通过简单用户干预设置双行程。• 导轨和滑块采用高性能冷拔钢制造,优化重量和惯量。• 即使承重状态下也具有出色移动质量。可承受一定的偏转力矩(允许力矩)。
GUI
导轨
DEF
DIM
尺寸
INFO
目录
目录
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
H
行程
mm
输入参数值: H
行程
mm
cm
inch
ft
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon. mm
M
25 mm
N
80 mm
NN
孔数量
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D