Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEHSFLEXL1Z - Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DEHSFLEXL1H
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
5.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
4.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR18
Farbe der Front
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
ATTR23
Fertigungsbereich Höhe
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
Maßanfertigung
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
ATTR37
Werkstoff des Korpus
ATTR31
Oberfläche/Dekor
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D