Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPGHB - Einhand-AP-Badebatterie
Stückliste
Armaturen - Duscharmaturen - DEPGHB
KBN
DEPGHB
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Duschmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
ohne
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, vorne
ATTR50
Ausladung
120.0 mm
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-AP-Badebatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR66
Brauseschlauch-Anschluss
1/2"
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
17l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
368700553
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPGHB
ATTR179
Rückflusssicherung nach EN 1717
HD
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR193
Temperatursperre
ohne 38°C
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
S
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D