Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 27
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DEPM100GEL1AB - Waschtischset
Stückliste
Badmöbel - Möbelsets - DEPM100GEL1G
KBN
ATTR5
Abflussleistung
l/s
ATTR7
Ablaufdurchmesser
mm
ATTR8
Ablaufleistung
l/s
ATTR21
AnzahlderFächer
Stück
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
1.0 Stück
ATTR26
AnzahlderTüren
Stück
ATTR49
Ausladung
cm
ATTR50
Ausladung
mm
ATTR51
Auslaufhöhe
mm
ATTR57
Bauhöhe
mm
ATTR61
Behältervolumen
l
ATTR62
Belastbarkeit
kg
ATTR65
Betriebsdruck
bar
ATTR67
Breite
cm
ATTR68
Breite
1000.0 mm
ATTR70
Diagonalmaß
cm
ATTR74
Durchmesser
cm
ATTR75
Durchmesser
mm
ATTR79
Einbaudurchmesser
mm
ATTR80
Einbautiefe
mm
ATTR98
Farbtemperatur
K
ATTR108
FürBadewannengeeignet(Einbauindie
Einbau in die Wand
ATTR112
FürWaschtischegeeignet(Einbauhohe
Einbau hohe Rückenwand
ATTR113
FürWaschtischegeeignet(Einbauindie
Einbau in die Wand
ATTR116
GeeignetfürGlasdicke
mm
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
GÖB
ATTR123
Gewicht
kg
ATTR126
GlasdickeFestfeld
mm
ATTR127
GlasdickeTür
mm
ATTR128
GrößedesGitterrostes(BxHx
B x H x T
ATTR133
Höhe
cm
ATTR134
Höhe
170.0 mm
ATTR138
Kopfdurchmesser
mm
ATTR139
Leistung
W
ATTR142
Länge
cm
ATTR143
Länge
mm
ATTR144
LängeBrausestange
mm
ATTR145
Max.Farbtemperatur
K
ATTR146
Max.GeeignetfürKonsolenlänge
cm
ATTR147
Max.Lichtstrom
lm
ATTR148
Max.Nennspannung
V
ATTR149
Max.Plattendicke
mm
ATTR150
Max.Spülvolumen
l
ATTR151
Max.Zapfkapazität(bei300kPa)
l/s
ATTR152
Min.Farbtemperatur
K
ATTR153
Min.GeeignetfürKonsolenlänge
cm
ATTR154
Min.Lichtstrom
lm
ATTR155
Min.Nennspannung
V
ATTR156
Min.Spülvolumen
l
ATTR170
Nennleistung
W
ATTR177
Radius
cm
ATTR180
Schlauchlänge
mm
ATTR182
Schutzart
IP
ATTR185
Sekundärspannung
V
ATTR186
Sekundärstrom
mA
ATTR188
Sperrwasserhöhe
mm
ATTR193
Temperatursperre
38°C
ATTR195
Tiefe
cm
ATTR196
Tiefe(innenbiszumÜberlauf)
cm
ATTR197
Tiefe
480.0 mm
ATTR199
Türöffnung(Öffnungsrichtungder
Öffnungsrichtung der Tür
ATTR203
Volumen
l
ATTR219
max.Betriebsdruck
bar
ATTR220
max.Breite
mm
ATTR221
max.Höhe
mm
ATTR222
min.Betriebsdruck
bar
ATTR223
min.Breite
mm
ATTR224
min.Höhe
mm
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badmöbel-Sets
ATTR38
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischset
ATTR87
Farbe der Front
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR97
Farbe des Waschtischs
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR172
Oberfläche/Dekor
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR211
Werkstoff der Front
ATTR217
Werkstoff des Korpus
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D