Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DERE168V - Regal
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DERE168I
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
5.0 Stück
ATTR29
Anzahl der variablen Böden
4.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
4 Einlegeböden
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Regal
ATTR68
Breite
250.0 mm
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
1680.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
230.0 mm
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR172
Oberfläche/Dekor
ATTR38
Ausführung Griff
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D