Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DERE326Z - Regal
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DERE326F
KBN
ATTR21
AnzahlderFächer
2.0 Stück
ATTR29
Anzahl der variablen Böden
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Regal
ATTR68
Breite
450.0 mm
ATTR83
Farbe
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
320.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
520.0 mm
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR172
Oberfläche/Dekor
ATTR95
Farbe des Korpus
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D