Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESB16104A - Sideboard
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - DESB16104Z
KBN
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
1.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Schublade
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Sideboard
ATTR68
Breite
450.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
ATTR95
Farbe des Korpus
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
160.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR197
Tiefe
540.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
ATTR217
Werkstoff des Korpus
ATTR172
Oberfläche/Dekor
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D