IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS HBZ 350-40/25/25-AD1-120.003---(M=M16, A2=10, A3=30)
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz
hbz_350_120
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz/hbz_350_120/350_ad1_120.prj},{NB=HEISS HBZ 350-40/25/25-AD1-120.003---(M=M16, A2=10, A3=30, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{STANGEN=25.000},{NHUB=25.000},{NDRM=16.000},{KDRM=13.835},{KDRM1=13.546},{L100=71.000},{LD1=85.000},{LIN=71.000},{A=85.000},{A1=63.000},{A2A=10.000},{A3A=30.000},{A4=40.000},{A5=25.000},{A6=25.000},{XA10=85.000},{A15=34.000},{A16=34.000},{B=63.000},{B1=40.000},{D1=11.000},{DD1=18.000},{HD1=10.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=22.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{A100=35.000},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{MS=ohne Magnetfeldsensoren},{KS=X0},{M=M16},{A2=10},{A3=30},{A22=25},{A11=35},{ZB=1},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform AD1-120 - axiale Durchgangsbohrungen mit Senkung
Bill of material
HEISS HBZ 350-40/25/25-AD1-120.003---(M=M16, A2=10, A3=30)
TYP
Typenbezeichnung
HBZ 350-40/25
HBZ 350-40/25
BD
Betriebsdruck
350
bar
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
STANGEN
Stangendurchmesser Ø
25.000
25.000
mm
FA
Funktionsart
003
001
002
004
005
006
003
001
002
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
MS
Magnetfeldsensoren
ohne Magnetfeldsensoren
mit Magnetfeldsensoren
ohne Magnetfeldsensoren
mit Magnetfeldsensoren
KS
Kolbenstangenende
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
A2
Länge
mm
값 입력 A2
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
A3
Gewindetiefe
mm
값 입력 A3
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
확인
A22
Gewindelänge a2
25.000
25.000
mm
A11
Länge a1
35.000
35.000
mm
ZB
Zentrierbund
without
with
without
with
NUT
Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
LD
Länge
85.000
85.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
INFO
Hinweis
정보
Hinweis
NHUB
Normhub
25.000
25.000
mm
A
Höhe
85.000
85.000
mm
A1
Höhe
63.000
63.000
mm
A4
Länge
40.000
40.000
mm
A5
Länge
25.000
25.000
mm
A6
Länge
25.000
25.000
mm
A7
Höhe
12.000
12.000
mm
A8
Höhe
3.000
3.000
mm
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
3.000
3.000
mm
D4
Zentrierbund Durchmesser
60.000
60.000
mm
B
Breite
63.000
63.000
mm
B1
Breite
40.000
40.000
mm
D1
Durchmesser
11.000
11.000
mm
G
Gewinde
G 1/4''
G 1/4''
SW
Schlüsselweite
22.000
22.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D