Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESPWB240 - Einhand-Spültischbatterie
Stückliste
Armaturen - Küchenarmaturen - DESPWB240
KBN
DESPWB240
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G1/2"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Küchenmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
drehbar unten
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, oben
ATTR50
Ausladung
240 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Spültischbatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
13l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR121
Geschirrbrause
ohne
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
368820543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR158
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte
ohne
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR164
Mit Rosetten
mit Rosetten
ATTR165
Mit Umstelleinheit
ohne
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESPWB240
ATTR181
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
A
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D