Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DESSPPB - Einhand-Spültischbatterie
Stückliste
Armaturen - Küchenarmaturen - DESSPPB
KBN
DESSPPB
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR25
Anzahl der Strahlart
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Küchenmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
ohne
ATTR37
Ausführung Auslauf
ausziehbar, schwenkbar 220°
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, seitlich
ATTR50
Ausladung
215.0 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
225.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Spültischbatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR121
Geschirrbrause
mit Geschirrbrause
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
368550544
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR149
Max.Plattendicke
40.0 mm
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESSPPB
ATTR194
Thermostatisch
Nein
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D