Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem na tecto ou parede / 12–36 V UC - Detector de movimento exterior
Lista de peças
EM10015649 - RC 230i UC
ARTNR
Código
EM10015649
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EM10015649 - RC 230i UC
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de movimento exterior
PRODB
Descrição do produto
Detector de movimentos com campo de detecção de 230° e grande alcance. Protecção em todo o redor (360°) para uma monitorização dos ângulos mortos, desactivação por controlo remoto. Programa de fábrica integrado para uma operacionalidade imediata. Programação simples através de controlo remoto com tecnologia "blue mode"..
BP
Funções especiais do produto
Suporte de encaixe com uma só mão. Protecção em todo o redor. Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
Potenciómetro, IR-remoto com tecnologia "blue mode"
STEUSYS
Sistema de comando
12–36 V UC
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto/parede
L
Comprimento
135 mm
B
Largura
78 mm
H
Altura/profundidade
105 mm
GEW
Peso
314 g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
III
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tensão nominal
12 - 24 V AC/DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.3 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
230° (2 x 115° com ajuste individual) e protecção em todo o redor de 360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 40 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 16 m
ERFBER
Campo de detecção
até 804
MONHH
Recom. Altura de montagem
2.5 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
4 m
HELLW
Nível de luminosidade
2–2500 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
85365019
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EM10015649
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EM10015649
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
Não
EF005624
Função de alarme
Não
EF000124
Tipo de ligação
Ficha tipo grampo
EF003429
Sensibilidade ajustável
Não
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
2500 lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
2 lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF023790
Tratamento antibacteriano
Não
EF009568
Número de zonas de comutação
1
EF000010
Modelo
Detector de movimento
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF000194
Atraso de desactivação
5 s
EF000008
Largura
78 mm
EF000193
Atraso de activação
0 s
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
40 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizonta - maxl
230 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
115 °
EF003848
Controlável à distância
sim
EF003832
Adequado para carga C
Não
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
sim
EF000664
Adequado para montagem na parede
sim
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
Não
EF003858
Controlo AVAC
Não
EF000025
Livre de halogéneo
Não
EF000040
Altura
135 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF003863
Regulação constante de luz
Não
EF006590
Tempo de activação máx.
30 min
EF001322
Alcance frontal máx.
8 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
20 m
EF001503
Potência de comutação máx.
36 W
EF006589
Tempo de activação mín.
15 s
EF009569
Com interface DALI
Não
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF003890
Com unidade de sinal
Não
EF000002
Tensão nominal
24 V
EF008011
Altura de montagem ideal
2,5 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF004101
Ângulo de varrimento
230 °
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
infravermelhos passivos
EF000187
Tipo de tensão
AC/DC
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF001731MAX
Temperatura - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF000049
profundidade
105 mm
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
sim
EF003904
Interconectáveis
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003920
Paragem forçada
Não
EF011991
Ligação forçada
Não
EF001099
Interruptor de ponte
Não
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D