Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem na tecto ou parede / KNX - Detector de movimento exterior
Lista de peças
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Código
EM10015472
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de movimento exterior
PRODB
Descrição do produto
KNX Detector de movimentos com campo de detecção de 230° e grande alcance. Protecção em todo o redor (360°) para uma monitorização dos ângulos mortos. Pode ser utilizado no sistema de barramento KNX (EIB), TP (barramento de 2 fios) em ligação com outros componentes KNX. Ajuste de parâmetros e funções através de ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Funções especiais do produto
Suporte de encaixe com uma só mão. Protecção em todo o redor. Funções KNX: Interruptores crepusculares , Identificação da direcção de marcha (3 objectos), Detecção de movimento em função da luz , Detecção da claridade através do objecto.
BS
Interface do utilizador
Software ETS
STEUSYS
Sistema de comando
KNX
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto/parede
L
Comprimento
135 mm
B
Largura
78 mm
H
Altura/profundidade
105 mm
GEW
Peso
308 g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
III
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tensão nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Ângulo de cobertura
230° (2 x 115° com ajuste individual) e protecção em todo o redor de 360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 40 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 16 m
ERFBER
Campo de detecção
até 804
MONHH
Recom. Altura de montagem
2.5 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
4 m
HELLW
Nível de luminosidade
2–1000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
2
AHLK
N.º de canais AVAC
1
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
1
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EM10015472
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EM10015472
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
true
EF000010
Modelo
Bewegungsmelder
EF006569
Modelo da superfície
matt
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
40 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
230 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
115 °
EF006590
Tempo de activação máx.
30 min
EF001322
Alcance frontal máx.
8 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
20 m
EF006589
Tempo de activação mín.
30 s
EF000139
Tipo de acabamento
unbehandelt
EF008011
Altura de montagem ideal
2,5 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
true
EF006311
Zona animal
true
EF006243
transparente
false
EF000147
Proteção contra deformação
true
EF002169
Material
Kunststoff
EF001257
Qualidade do material
Thermoplast
EF003811
Outros sistemas de barramento
ohne
EF000259
Número de canais
3
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
false
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
false
EF001500
Sistema BUS rádio
false
EF001499
Sistema de BUS KNX
true
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
false
EF003831
Sistema de BUS LON
false
EF001501
Sistema de BUS Powernet
false
EF016048
Com certificação DALI-2
false
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
166 °
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
83 °
EF009466
Rádio bidireccional
false
EF001504
Conexão BUS incluída
true
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D