Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de presença / Montagem no tecto / KNX - Detector de presença de tecto
Lista de peças
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
ARTNR
Código
EB10430442
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
KNX Detector de presença de tecto com campo de detecção de 360°. Alcance de até 8 m de diâmetro com uma altura de montagem recomendada de 3 m para aplicações a nível do conforto. Para utilizar no sistema de barramento KNX (EIB), TP (barramento de 2 fios) em conjunto com outros componentes KNX. Ajuste de parâmetros e funções através de ETS (Engineering-Tool-Software).
BS
Interface do utilizador
Software ETS
STEUSYS
Sistema de comando
KNX
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
33 mm
DIA
Diâmetro
101 mm
GEW
Peso
34 g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP40
SK
Classe de protecção
III
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5 ...+35 °C
NENNSP
Tensão nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.2 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 3 m
ERFBER
Campo de detecção
até 50
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
5 m
HELLW
Nível de luminosidade
5–2000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EB10430442
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EB10430442
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
8 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF006590
Tempo de activação máx.
720 min
EF001322
Alcance frontal máx.
3 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
4 m
EF006589
Tempo de activação mín.
30 s
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF000259
Número de canais
1
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
Não
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
Não
EF001500
Sistema BUS rádio
Não
EF001499
Sistema de BUS KNX
sim
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
Não
EF003831
Sistema de BUS LON
Não
EF001501
Sistema de BUS Powernet
Não
EF016048
Com certificação DALI-2
Não
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
106 °
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
53 °
EF009466
Rádio bidireccional
Não
EF001504
Conexão BUS incluída
sim
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D