Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje en techo / KNX - Detector de presencia de techo
Lista de materiales
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
ARTNR
Código
EB10430442
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
KNX Detector de presencia de techo con ángulo de cobertura de 360°. Alcance de hasta 8 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 3 m para aplicaciones confort. Utilizable en el sistema de bus KNX (EIB), TP (bus de 2 cables) en combinación con otros componentes KNX. Ajuste de parámetros y funciones con el ETS (Engineering Tool Software).
BS
Interfaz del usuario
Software ETS
STEUSYS
Sistema de control
KNX
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
33 mm
DIA
Diámetro
101 mm
GEW
Peso
34 g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP40
SK
Clase de protección
III
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5 ...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.2 W
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 3 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 50
MONHH
Recepción Altura de montaje
3 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
5 m
HELLW
Valor de luminosidad
5–2000 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EB10430442
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EB10430442
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
8 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF006590
Duración de conexión máx.
720 min
EF001322
Alcance máx. frontal
3 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
4 m
EF006589
Duración de conexión mín.
30 s
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF008011
Altura de montaje óptima
3 m
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
No
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003811
Otros sistemas de bus
sin
EF000259
Número de canales
1
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
No
EF004530
Interruptor de modo operativo
No
EF001500
Bus de radio sistema bus
No
EF001499
Sistema de bus KNX
Si
EF008855
Sistema bus KNX
No
EF003831
Sistema de bus LON
No
EF001501
Sistema de bus Powernet
No
EF016048
Certificado DALI-2
No
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
106 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
53 °
EF009466
Radio bidireccional
No
EF001504
Con conexión bus
Si
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D