Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DF1220 - Sicherungen
Bill of material
DF1220
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DF1220: Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung; 80 x 12,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung; 80 x 12,5 x 98 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cULus; UR; UKCA
BN
Bestellnummer
DF1220
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D