Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DF2524 - Sicherungen
Bill of material
DF2524
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DF2524: Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Anzahl Kanäle 2; Nennstrom (
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul IO-Link; 80 x 12,5 x 98 mm; Anzahl Kanäle 2; Nennstrom (Fail Safe Element) 4 A
BN
Bestellnummer
DF2524
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D