Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2017/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
DG - 丸形シリンダ
部品表
2456 DG-6-25
TNR
部品番号
TYP
形式
DG-6
INFO
有効範囲
情報
2017-12-31
HVAR
Stroke range
HUB
ストローク
mm
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
HUBW
ストローク
mm
D1
ねじ
M 5 mm
D2
10.000 mm
D3
3.000 mm
KK
ねじ
M 10x1 mm
H1
26.000 mm
H2
13.000 mm
H3
7.000 mm
L1
14.000 mm
ZJ
59.500 mm
W
27.500 mm
VD
10.000 mm
DM
4.000 mm
VA
2.000 mm
SW1
17.000 mm
SW2
11.000 mm
GTIN
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D