Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 63
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
Dicas de alta pressão EG - Bico - Métrico
Lista de peças
B11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4
TT
Macho/Fêmea
Female
SA
Ângulo de Pulverização
CS
Capacidade
THD
Tipo da Rosca
BSPT
MAT
Materiais
303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel
SP
Padrão de pulverização
Flat Spray
FR3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FR20
Vazão a 20 bar
FR35
Vazão a 35 bar
FR50
vazão (lpm) a 50 bar
FR80
vazão (lpm) a 80 bar
FR100
vazão (lpm) a 100 bar
FR140
vazão (lpm) a 140 bar
FR170
vazão (lpm) a 170 bar
FR200
vazão (lpm) a 200 bar
LL
L
mm
SS1
S1
17.475 mm
SS2
S2
20.650 mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D