Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 41
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺丝
明细表
623028006
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
光亮的钢,强度为45H或12.9的紧固螺钉
AUSF
版本
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
Śruba
mm
GEW
重量
kg/100
CTN
海关税则号
73182900
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D