Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 705-A-STELLR-STVZ-SL - DIN 705 A型调整环,镀锌钢,直径3毫米至70毫米,带槽固定螺钉
明细表
62388025
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
MAT
材料
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
AUSF
版本
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
Śruba
mm
GEW
重量
kg/100 Stück
CTN
海关税则号
73182900
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D