Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 127
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 7972 C - Vis à tôle à tête cylindrique large, fendue, forme C
Nomenclature
Blechschraube DIN 7972 C C 2.9x16
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
D
Diamètre nominal de filetage
L
Longueur nominale
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7972 C
THREAD
Filetage
Filetage de vis à tôle
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
matière première
GRADE
Matière / Grade
SURFACETREATME
Revêtement
HEADSHAPE
Forme de tête
Tête fraisée
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
Fendue
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
ISO1482 C;BS4174;NFE25-660 C
ROHS
RoHs
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/fr/p/51620029016
D3
Diamètre du noyau de filetage
P
Pas du filetage
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
DK
Diamètre de tête max.
K
Hauteur de tête max.
R
Rayon de transition sous tête
Y
Dimensions d'aide max.
N
Largeur de la fente
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.
RF
Rayon de tête ~
0.000 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D