Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN103-EBF-FLM-2GG-GG25 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103,灰铸铁GG25,右侧为双螺纹的即装法兰螺母
明细表
64577020
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
HW
备注
摩擦系数比较见产品目录页。
ISO
梯形螺纹d
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
重量
kg
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
CTN
海关税则号
73181900
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D