Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Distributeurs bistables 5/2, 1/2” Mod. 452N-33
Bill of material
452N-33
MOD
Mod.
452N-33
M
Mounting
In-line mm
F
Function
5/2
QN
Flow rate Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Min. pilot pressure
2 bar
P
Working pressure
-0.9 - 10 bar
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D