Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Distributeurs bistables 5/2, 1/2” Mod. 452N-33
Спецификация
452N-33
MOD
Мод.
452N-33
M
Установка
In-line mm
F
Функция
5/2
QN
Flow rate Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Min. pilot pressure
2 bar
P
Working pressure
-0.9 - 10 bar
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D