Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
Distributeurs bistables 5/2, 1/2” Mod. 452N-33
明细表
452N-33
MOD
填?
452N-33
M
安装
In-line mm
F
功能
5/2
QN
Flow rate Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Min. pilot pressure
2 bar
P
Working pressure
-0.9 - 10 bar
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D