Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thomson Linear
Description
DMA - Lifting Columns
Nomenclature
DMA2205A5-04
PN
Part Number
DMA2205A5-04
MO
Model
DMA22
SV
Input Voltage
1x230 Vac
ST
Screw Type, dynamic load capacity
SL
Ordering Stroke Length
Pouce
SLMM
Ordering Stroke Length
101.6 mm mm
A
Retracted Lengrh (A)
13.0 Pouce
AMM
Retracted length (A)
329.6 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D