Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
DMA - Lifting Columns
Bill of material
DMA2205A5-04
PN
Part Number
DMA2205A5-04
MO
Model
DMA22
SV
Input Voltage
1x230 Vac
ST
Screw Type, dynamic load capacity
SL
Ordering Stroke Length
Дюйм
SLMM
Ordering Stroke Length
101.6 mm mm
A
Retracted Lengrh (A)
13.0 Дюйм
AMM
Retracted length (A)
329.6 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D