Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
DMS - テレスコピックレール
部品表
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
The DMS is an heavy load telescopic rail, consisting of two guide rails and an extremely rigid I-beam profile as intermediate element. This fully extending telescopic rail can handle very heavy loads with low deflection, thanks to its accurately designed structure and hardened raceways.
GUI
レール
DMS
DIM
寸法
63
INFO
カタログ
カタログ
L
長さ
mm
Enter value for L
長さ
mm
cm
inch
ft
RP
レールの位置
H
ストローク
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
ストローク63
518 mm
C43
ストローク43
533 mm
CO
静定格荷重
8100 N
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D