Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M16
Bill of material
26041601
MD01
VAR__MANUID_
26041601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M16
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau, Dichtbereich 5 - 9 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>20,7 x 20,7 x 13,2 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902011582
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26041601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M16
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
5
EF005114
16
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0024
LENGTH
20.7
WIDTH
20.7
DEPTH
13.2
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D