Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M25
Bill of material
26042501
MD01
VAR__MANUID_
26042501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau, Dichtbereich 9 - 17 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>29,7 x 29,7 x 13,6 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902014583
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26042501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M25
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
9
EF005114
25
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.005
LENGTH
29.7
WIDTH
29.7
DEPTH
13.6
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D