Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DN4011 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
DN4011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4011: Schaltnetzteil 24 V DC; 3,3 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 124 x 40
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 3,3 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
DN4011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-3,3A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D