Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2014 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DNGZK (USA) - Цилиндр на стяжках
Спецификация
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
TNR
№ изделия
151584
TYP
Тип
DNGZK
KD
Размер
6" Дюйм
XHUB
standard/variable
variable
HUB
Ход
Дюйм
AUSF
Исполнение
PPV-A
HUBST
Выдвинутое положение
Дюйм
XV
Position trunnion mounting
mm
Введите значение для XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
INFO
Доступно до
Информация
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
EE
Резьба
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
KK
Резьба
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
RT
Резьба
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
SW1
Ширина между плоскостями
36.000 mm
SW3
Ширина между плоскостями
0.000 mm
SW4
Ширина между плоскостями
32.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
19.698 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D