Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2014/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
DNGZK (USA) - タイロッドシリンダ
部品表
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
TNR
部品番号
151584
TYP
形式
DNGZK
KD
サイズ
6" Inch
XHUB
standard/variable
variable
HUB
ストローク
Inch
AUSF
デザイン
PPV-A
HUBST
拡張ポジション
Inch
XV
Position trunnion mounting
mm
Enter value for XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
INFO
有効範囲
情報
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
EE
ねじ
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
KK
ねじ
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
RT
ねじ
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
SW1
36.000 mm
SW3
0.000 mm
SW4
32.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
19.698 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D