Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2014. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
DNGZK (USA) - Bağlama kollu silindir
Malzeme listesi
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
TNR
Ürün numarası
151584
TYP
Tip
DNGZK
KD
Büyüklük
6" Inch
XHUB
standard/variable
variable
HUB
Strok
Inch
AUSF
Tasarım
PPV-A
HUBST
Uzatılmış pozisyon
Inch
XV
Position trunnion mounting
mm
Enter value for XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
EE
Diş
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
KK
Diş
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
RT
Diş
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
SW1
Anahtar ağız genişliği
36.000 mm
SW3
Anahtar ağız genişliği
0.000 mm
SW4
Anahtar ağız genişliği
32.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
19.698 kg
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D