Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2014. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
DNGZK (USA) - Cilindro con culatas sujetas mediante vara de tracción
Lista de materiales
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
TNR
Número de artículo
151584
TYP
Tipo
DNGZK
KD
Tamaño
6" Pulgada
XHUB
standard/variable
variable
HUB
Carrera
Pulgada
AUSF
Ejecución
PPV-A
HUBST
Posición extendida
Pulgada
XV
Position trunnion mounting
mm
Enter value for XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
INFO
Válido hasta
Información
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
EE
Rosca
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
KK
Rosca
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
RT
Rosca
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
SW1
Ancho de la boca de la llave
36.000 mm
SW3
Ancho de la boca de la llave
0.000 mm
SW4
Ancho de la boca de la llave
32.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
19.698 kg
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D