Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2014. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DNGZK (USA) - Cilindro con tirante
Lista materiale
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
TNR
Codice prodotto
151584
TYP
Tipo
DNGZK
KD
Taglia
6" Pollici
XHUB
standard/variable
variable
HUB
Corsa
Pollici
AUSF
Esecuzione
PPV-A
HUBST
Posizione in estensione
Pollici
XV
Position trunnion mounting
mm
Inserisci valore per XV
Position trunnion mounting
mm
cm
inch
ft
INFO
Valido fino al
Informazioni
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
EE
Filettatura
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
KK
Filettatura
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
RT
Filettatura
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
SW1
Piano chiave
36.000 mm
SW3
Piano chiave
0.000 mm
SW4
Piano chiave
32.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
19.698 kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D