Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2014 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
DNGZK (USA) - Zugstangenzylinder
Stückliste
151584 DNGZK-6"-0.39"-PPV-A
TNR
Teilenummer
151584
TYP
Typ
DNGZK
KD
Baugröße
6" Zoll
XHUB
standard/variabel
variabel
HUB
Hub
Zoll
AUSF
Ausführung
PPV-A
HUBST
Ausfahrstellung
Zoll
XV
Stellung Schwenkzapfen
mm
Wert eingeben für XV
Stellung Schwenkzapfen
mm
cm
inch
ft
INFO
Gültig bis
Information
2014-12-31
AM
72.000 mm
BG
24.000 mm
B
65.000 mm
D4
167.000 mm
D5
16.000 mm
E
186.000 mm
EE
Gewinde
3/4 NPT
J2
16.000 mm
J3
22.000 mm
KK
Gewinde
1 1/2-12 UNF
L1
55.000 mm
L2
180 mm
L7
8.500 mm
MM
40.000 mm
PL
25.500 mm
RT
Gewinde
M 16
TD
32 mm
TG
140.000 mm
TK
48.000 mm
TL
32 mm
TM
200 mm
UW
200 mm
VA
6.000 mm
VD
0.000 mm
WH
80.000 mm
XG
155.000 mm
XJ
185.000 mm
ZJ
260.000 mm
SW1
Schlüsselweite
36.000 mm
SW3
Schlüsselweite
0.000 mm
SW4
Schlüsselweite
32.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
19.698 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D