Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DP2122 - Drehzahlüberwachung 1-kanalig
Bill of material
DP2122
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DP2122: Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24 mm; IP 67
BN
Bestellnummer
DP2122
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D