IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
DP4122
ifm electronic
IO-Link
Accessories
IO-Link converter
IO-Link converter
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_030/245_030_050/245_030_050_010/dp4122.prj},{NB=DP4122},{BN=DP4122},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d6/94/pc_dp3213aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d6/94/pc_dp3213aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DP4122: Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K;},{DESCLONG=Drehzahlwächter IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24,5 mm; IP 67; IP 69K; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MONITORING DISP-SPEED/IP69K},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DP4122},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DP4122}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DP4122 - 1-channel speed monitoring
Bill of material
DP4122
PREVIEW
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DP4122: speed monitor IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24.5 mm; IP 67; IP 69K; C
DESCLONG
Long Description
speed monitor IO-Link - 0...2000 Hz; 63 x 30 x 24.5 mm; IP 67; IP 69K; Connector
BN
Bestellnummer
DP4122
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
data sheet
data sheet
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D