Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dpc_56_180 - Signal Transformer
Bill of material
DPC-56-180
PN
Part Number
DPC-56-180
DESC
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series
POWERVA
Power
10 VA
OS
Output Series
56VCT
OP
Output Parallel
28V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D