Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
BELIMO EMEA
Beschreibung
Drehantrieb für Kugelhähne, IP40
Stückliste
HRY24-SR(0)
SA010ID04
Herstellername
Belimo
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA810ID03
Bestell-/Artikelnummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA200ID03
Ansteuerung
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
SA350ID03
Antriebsanbindung
Formschlüssig
SA400ID03
Achsaufnahme
Formschluss
SA500ID03
Einsatzbereich
Wasser
SA700ID04
Produktbeschreibung
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
SA700ID07
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
V
SA700ID08
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
V
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID11
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
VA
SA700ID13
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.0 VA
SA700ID15
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
SA700ID17
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.0 W
SA700ID18
Einschaltstrom
0.0 A
SA700ID19
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
0 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID28
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
SA700ID29
Schutzart
IP40
SA700ID30
Schutzklasse
SA700ID31
Schallleistungspegel
dB(A)
SA700ID32
Masse (netto)
kg
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D