Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Дупломатик
Описание
DSE3F - Пропорциональный распределитель с электрической обратной связью - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Спецификация
DSE3F-C08/11N-D12K1
TIPO
Тип
DS
E
Пропорциональное электроуправление
E
DN
Типоразмер
3 = ISO 4401-03 (CETOP 03)
PF
Обратная связь по положению
F
ST
Тип золотника
SF
Номинальный расход
SP
Положение электромагнита
SN
Номер серии
11
GU
Уплотнения
NV
Напряжение катушки
D12 = Напряжение катушки 12В пост.ток
K
Электрическое подключение катушки
K1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D