IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
DST-7-24
Bel Fuse
Signal Transformer
DST-7-24
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dst_7_24/dst_7_24.prj},{NB=DST-7-24},{PN=DST-7-24},{DESC=Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=36},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=2.62 in. (66.5 mm)},{WIDTH=2.18 in. (55.4 mm)},{HEIGHT=1.59 in. (40.4 mm)},{SHA256=3kSB9NhemesvB7bQLBimrLKOeVW+28HE6Q4mYuhEc1Q=},{INAME=00402__dst2d7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dst_7_24 - Signal Transformer
Bill of material
DST-7-24
PN
Part Number
DST-7-24
DESC
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 36VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
36
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
LENGTH
Length
2.62 in. (66.5 mm)
WIDTH
Width
2.18 in. (55.4 mm)
HEIGHT
Height
1.59 in. (40.4 mm)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D