Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
DSV-2 - Double clapet anti-retour
Nomenclature
DSV-2
ARTNR
Code article
15260000
TYP
Type
DSV
MODEL
Modèle
2
AS
Raccord
G 1/8"
DN
DN Cote nominale
4.00 mm
KV
Débit
0.53 m³/h
PV
Plage de pression
0.5 - 10 bar
M
Poids
0.11 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84799020
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D