Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE914 - RFID-Kompaktgeräte mit Feldbusschnittstelle
Bill of material
DTE914
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE914: RFID-Kompaktgerät; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; 113 x 118,6 x 50 mm; Umg
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID-Kompaktgerät; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; 113 x 118,6 x 50 mm; Umgebungstemperatur -20...55 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE914
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTRUHFA HLRWETUS04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D