Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE930 - Auswertesysteme mit Feldbus-Schnittstelle
Bill of material
DTE930
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE930: RFID Auswerteeinheit; 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPP
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA) MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/IP / Ethernet - EtherNet/IP) TCP/IP / EtherNet/IP; 300 x 300 x 71 mm; 4; (TNC-Reverse); Umgebungstemperatur -20...55 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE930
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D