Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE939 - Auswertesysteme mit Feldbus-Schnittstelle
Bill of material
DTE939
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE939: RFID Auswerteeinheit; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/IP /
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; 920,5...924,5 MHz; Ethernet; (Ethernet - TCP/IP / Ethernet - EtherNet/IP) TCP/IP / EtherNet/IP; 300 x 300 x 71 mm; 4; (TNC-Reverse); Umgebungstemperatur -20...55 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE939
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D